Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Cantidad de posiciones cargadas :
9
-
Cantidad de columnas :
3
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de filas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Brillante
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro del pin de conexión :
1.75 mm [ .069 in ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.99 mm [ .039 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Montaje mediante tornillo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
5 mm [ .197 in ]
-
Ancho del conector :
15.29 mm [ .602 in ]
-
Alto del conector :
14.35 mm [ .565 in ]
-
Longitud del conector :
16.25 mm [ .64 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
90
-
Tipo de empaque :
Bandeja