Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Voltaje de entrada (VDC):
0 – 5
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
450
-
Resistencia de la bobina (Ω):
56
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
5
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Corriente de salida (mín.) (A):
.1
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
0 – 250
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
16
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
4000
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
0 – 16
-
Clasificación de potencia de la bobina (W):
.2
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
16
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
-
Corriente de la bobina (A):
.04
-
Clasificación de corriente de salida (A):
0 – 16
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
5.8
-
Color primario del producto :
Negro
-
Tipo de gabinete :
Protector contra polvo de plástico
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata, óxido de estaño y óxido de indio (AgSnOInO)
-
Material del enchapado del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
14.8 mm [ .582 in ]
-
Longitud del producto :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Ancho del producto :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
11 mm [ .43 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
7 mm [ .28 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CA
-
Tipo de salida :
CA
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
10 – 12
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
7 – 11
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
450
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
14 – 15
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
7 – 11
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3500 – 4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20