Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
3
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
Sin
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
26
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
50
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
900
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Tipo de gabinete :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Copper
Características de la terminación
-
Tipo de conexión del terminal de la bobina :
Conector
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Rosca hembra M5
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje, Tornillo
-
Par (principal) (in-lbs):
30 - 40
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja