Tipo de conector de clema :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Ubicación de entrada para alambre :
Superior
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
-
Ángulo de entrada de cable :
180°
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
150
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .137 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal