Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
11.4 mm [ .5 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
130 mm [ 5.12 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1