Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Configuración de entrada de la carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.13 – .33
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.3 – 1.7 mm [ .051 – .067 in ]
-
Ancho del conector :
18.17 mm [ .715 in ]
-
Alto del conector :
6.6 mm [ .26 in ]
-
Longitud del conector :
27.5 mm [ 1.082 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
200