Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de producto del conector FFC :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Fuerza de inserción cero (ZIF)
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
22
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Ventana de retención
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrada del cable FFC :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
75
-
Tipo de empaque :
Manguito aislante