Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
36
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Eyector :
Sin
-
Cantidad de características de retención de montaje en placa para circuito impreso :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2.863
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.1
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
.5
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.25 mm [ .128 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (con compatibilidad) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
11 mm [ .433 in ]
-
Ancho del conector :
8.88 mm [ .35 in ]
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
-
Generación PCI :
2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
56