Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de conexión del interruptor :
Envoltura de alambre
-
Alternar estilo :
Varilla corta
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
10
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Voltaje de operación (VAC):
20
-
Voltaje de operación (VDC):
20
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo del buje :
Sin roscas
-
Acabado del actuador :
Níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud de la alternancia :
7.62 mm [ .3 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0