Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del receptáculo :
Norma
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño sobre níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
50
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0