Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Cantidad de posiciones :
14
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Brillante
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Diámetro del pin de conexión :
.6 mm [ .024 in ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4.5
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pines de soldadura con pliegues
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Resalte
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Longitud del conector :
37.5 mm [ 1.476 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
300
-
Tipo de empaque :
Bolsa