Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Cantidad de posiciones :
11
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
8
-
Longitud del área de conexión del contacto :
7.7 mm [ .303 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.69 mm [ .142 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
1.14 mm [ .045 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Clavijas
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
8.6 mm [ .339 in ]
-
Alto del conector :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Longitud del conector (in):
1.715
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Encapsulado