Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Estilo del conector de iluminación :
Salida
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Disposición de la llave :
LV-2
-
Cantidad de posiciones :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
42
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja