Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
164
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Eyector :
Sin
-
Cantidad de características de retención de montaje en placa para circuito impreso :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Peso del producto :
8.7 g [ .307 oz ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.1
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
2.54
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
15
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.1 mm [ .122 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (con compatibilidad) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
10 mm [ .394 in ]
-
Ancho del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Longitud del conector :
89 mm [ 3.504 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
-
Generación PCI :
2 y 3
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
30