Tamaño de la carcasa del conector :
1
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
15
-
Cantidad de filas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Perfil del conector :
Norma
-
Material de la característica del proceso de montaje :
Latón
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.52 mm [ .02 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.5 mm [ .019 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Material del enchapado de la característica del proceso de montaje :
Estaño sobre níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
SPCC
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.98 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
100