Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Cantidad de posiciones :
15
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.3 mm [ .012 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.74 mm [ .029 in ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.35 mm [ .014 in ]
-
Terminaciones por poste (máx.) :
3
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.3 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Clavija de soldadura
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.25 mm [ .049 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
4.25 mm [ .167 in ]
-
Alto del conector :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Longitud del conector :
24.04 mm [ .946 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete