Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
13
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66, Nailon 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .125
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
500