Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6, Nailon 6/6
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .163 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Bolsa