Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
.8
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3.5
-
Longitud del área de conexión del contacto :
7.5 mm [ .295 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo polarizado
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6, Nailon 6/6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Alto del conector :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Longitud del conector :
30 mm [ 1.181 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
250
-
Tipo de empaque :
Bolsa, Caja, Caja