Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Ninguno
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones cargadas :
8
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.36 µm [ 15 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
11.5 mm [ .453 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Sin indicador
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Carrete