Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de cabezal del conector para cables planos :
Cabezal de pines
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Cadena tipo margarita :
Sin
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Diapasón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .15
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 26
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.79 – .94 mm [ .031 – .037 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
158 – 296
-
Ancho del conector :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Alto del conector :
15.16 mm [ .597 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del conector :
68.07 mm [ 2.68 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad de bultos :
60