Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
1.6
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
2800
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
30
-
Corriente continua límite de contacto (A):
30
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
30
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
30
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2500
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata, óxido de estaño y óxido de indio (AgSnOInO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con ranuras de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Longitud del producto :
50.29 mm [ 1.97 in ]
-
Ancho de producto :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
'-40 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
20 – 35
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 55
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30