Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Cable coaxial RG
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI :
Puesta a tierra aislada
-
Impedancia (Ω):
50
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca hexagonal
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
34.9 mm [ 1.374 in ]
-
Longitud de pin de montaje :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
1.5 – 5.5 mm [ .059 – .217 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
Polietileno