Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Fuerza de inserción (Newton):
15
-
Número de posiciones :
18
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Disposición de los contactos :
Matriz
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
39 mm [ 1.535 in ]
-
Altura del conector :
9.6 mm [ .378 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Ancho del conector :
23.9 mm [ .94 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja