Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Longitud del producto :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Ancho del producto :
23.9 mm [ .94 in ]
-
Alto del conector :
9.6 mm [ .378 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
208567
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Bolsa