Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
16
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipos de contactos múltiples :
Sin
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo, Sujetador
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de sujeción
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3 mm [ .118 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.86 mm [ .978 in ]
-
Ancho del producto :
6.86 mm [ .27 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.06 mm [ 1.57 in ]
-
Alto del conector :
9.24 mm [ .363 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Sin
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CNR, USR
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación del material del hilo incandescente :
Material con GWFI a 850 °C, Material con GWIT ≥775 °C
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
175
-
Tipo de empaque :
Cinta