Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
14
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Contactos precargados :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
14
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
9
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.5 mm [ .138 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.19 mm [ .165 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – 1.4
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 18
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longitud del producto :
36 mm [ 1.417 in ]
-
Ancho del producto :
15 mm [ .591 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Alto del conector :
14.1 mm [ .555 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
2.39
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
208567
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
100