Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
30.6 mm [ 1.039 in ]
-
Altura del conector :
9.6 mm [ .378 in ]
-
Ancho del conector :
23.9 mm [ .94 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.