Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Energía
-
Tipo de actuador :
Pequeño
-
Estilo del actuador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
Características de la configuración
-
Leyenda del indicador/impresión :
Ninguno
-
Tamaño de recorte del panel :
10.62 x 17.96 mm [ .418 x .707 in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
250
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Orientación del producto :
Ángulo recto vertical
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
2
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Características de la carcasa