Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
En forma de ala de gaviota
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Balancín empotrado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de interruptores :
10
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS), Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
13.82 mm [ .544 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
30