Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
32
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Ninguno
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Rojo
-
Material de la carcasa :
Termoplástico con fibra de vidrio (GF), Termoplástico con fibra de vidrio (GF), Termoplástico con fibra de vidrio (GF), Termoplástico con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.079
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.1 mm [ .948 in ]
-
Ancho del producto :
5.05 mm [ .198 in ]
-
Alto del conector :
18.5 mm [ .728 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Sin
Estándares de la industria
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
20