Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ45 circular
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
8
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Bolsa, Bolsa y caja