Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Protección de cables :
Con
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
19
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
35°
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
17.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Material del tornillo :
Latón
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Níquel
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal