Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Pin de soldadura
-
Ancho de terminal tab :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Altura de terminal :
8.2 mm [ .322 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.45 – .63
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
26 – 23
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.32 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
8.2 mm [ .322 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete/cartón