Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
37
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Color de aislamiento :
Negro
-
Longitud de cables suspendidos :
457.2 mm [ 18 in ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados