Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
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
9
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel químico
-
Color del material de aislamiento :
Negro
-
Longitud de los conductores aéreos :
12.7 mm [ .5 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contact Options :
Installed
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Conductores aéreos preconectados