Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Peso de antena :
4 g [ 0.141 oz ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.08 m [ .26 ft ]
-
Altura de producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12 mm [ .472 in ]
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.