Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de columnas :
7
-
Configuración de conexión y desconexión :
Conectable en caliente
-
Cantidad de posiciones :
7
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
7
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Forma y diseño del contacto :
Diapasón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Pin guía, Pin guía, Polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3 mm [ .118 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto :
31.04 mm [ 1.222 in ]
-
Ancho del producto :
17 mm [ .669 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
11.07 mm [ .436 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo