Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase A según UL, Versión sensible
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 10 000 V
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
540
-
Resistencia de la bobina (Ω):
155
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
9
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
240
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
24
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
5000
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
16
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
13 g [ .459 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Alto del producto :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho del producto :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
500 – 600
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
20 – 25
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
5 – 8
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
5.5 – 8
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30