Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para lengüetas
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención en la conexión del contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1500
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta