Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Estilo de bloque :
Base plana
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
-
Número de niveles :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de bloque de distribución :
Barrera triple
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Tipo de terminal inferior :
Pin de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Opciones de montaje :
Ninguno
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de terminal superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Zinc
-
Tipo de cabeza de tornillo :
Combinación tipo Phillip y cabezal ranurado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .25 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
39.88 mm [ 1.57 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 1.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
25