Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
13.46
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
500