Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C (4PDT)
-
Número de polos de contacto :
4
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
6
-
Voltaje de entrada (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
120
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
120
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
120
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.51 mm [ .216 in ]
-
Longitud del producto :
3.49 mm [ 0.137 in ]
-
Ancho de producto :
2.33 mm [ .091 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
21 – 40
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón