Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
120
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
6
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
250
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
120
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Disposición de los contactos :
4 Tipo C (4PDT)
-
Cantidad de polos del contacto :
4
-
Características de especialidad del contacto :
Soplado magnético
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Alto del producto :
109 mm [ 4.29 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
0 – 60
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón