Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
4
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
.9, 1
-
Resistencia de bobina (Ω):
19465
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
240
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
2500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
12
-
Corriente continua límite de contacto (A):
6
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
12
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
6
-
Corriente nominal de contacto (A):
6
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
230
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
90 g [ 3.175 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
78.3 mm [ 3.08 in ]
-
Longitud del producto :
77 mm [ 3.03 in ]
-
Ancho de producto :
27.2 mm [ 1.07 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
LED
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
70 – 80
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
>60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30