Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
655
-
Resistencia de bobina (Ω):
55
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
5000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
15
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
13 g [ .459 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
600 – 800
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 16
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30