Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Versión sensible
-
Disposición de contactos :
4 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
4
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
500
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
120
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
10000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
40 g [ 1.41 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
29.97 mm [ 1.17 in ]
-
Longitud del producto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Ancho de producto :
18.66 mm [ .734 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 75
-
Temperatura ambiente (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
500 – 1000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30