Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Empujar para restablecer
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Estilo de disyuntor :
Tipo de soporte de fusible
Características de la configuración
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
-
Corriente nominal (A):
15
-
Capacidad de interrupción :
De 1000 A a 250 V de CA/32 V de CC
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanquecino
-
color bisel :
Blanquecino
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
2.2 – 15
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en panel a presión
-
Buje de montaje :
Ninguno
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
.81 – 1.57 mm [ .032 – .062 in ]
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
Indicador de disparo blanco