Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma A (normalmente abiertos)
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de contacto :
Soplado magnético
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
150
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
1800
-
Resistencia de bobina (Ω):
320
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
150
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
100
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2200
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2200
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
2200
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
48.41 mm [ 1.9 in ]
-
Longitud del producto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Ancho de producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-45 – 70
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Lámpara
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
40 – 50
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
1500 – 2500
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40