Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin de cable
-
Diámetro del pin de conexión :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
3.8 – 6.4, 6.4
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.15 – .25, .251
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Grosor del material del terminal :
.99 mm [ .039 in ]
-
Longitud total del producto :
29.08 mm [ 1.145 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta